|
|
|
NSYCAG104X95LM
Kov. odzr. rešetka za kov. izrez 104 x 80 mm zunanje dimenzije 120 x 120 mm IP23
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Izdelek
|
ClimaSys CA
|
Združljivost serije/obsega
|
ClimaSys ClimaSys CV
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kovinska žaluzijska plošča
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
ClimaSys ventilatcijski sistem
|
Lokacija montaže
|
Strani omare
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Sestava naprave
|
1 Metal louvre
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Dimenzije izreza
|
95 x 104 mm
|
Višina
|
Zunanji: 120 mm
|
Širina
|
Zunanji: 120 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP23
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
0,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
193,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,240 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
800
|
Paket 3 Višina
|
53,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
175,840 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
0e3a2723-dc2f-4542-9567-9297a97e929c
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|