|
|
|
NSYCAG125DG
ClimaSys CA - CSVS SmartGrid 125x125mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Izdelek
|
ClimaSys CA
|
Združljivost serije/obsega
|
ClimaSys ClimaSys CV
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izhodna rešetka
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Tip prednjega pokrova
|
Dimljen
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
ClimaSys ventilatcijski sistem
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
Vpeto
|
Sestava naprave
|
1 Prednji pokrov: Zadnja stran vtične rešetke
1 motor support: embedded in filter
1 G2 M1 sintetični standardni filter
1 dust sensor
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Front cover: injected thermoplastic (PC)
Motor support: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
|
Barva
|
Front cover: smoked black ( RAL 9005)
Motor support: Črna ( RAL 9005)
|
Dimenzije izreza
|
125 x 125 mm
|
Višina
|
Zunanji: 170 mm
|
Širina
|
Zunanji: 150 mm
|
Globina
|
Zunanji: 15 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP54
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
220,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
39,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,828 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|