|
|
|
NSYCAG125LPF
Odzr. rešetka za plastični izrez zun. dim. 125 x 125 mm 137 x 117 mm IP54
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Izdelek
|
ClimaSys CA
|
Združljivost serije/obsega
|
ClimaSys ClimaSys CV Ventilator
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izhodna rešetka
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
ClimaSys ventilatcijski sistem
|
Način pritrjevanja
|
Vpeto
Z vijaki
|
Sestava naprave
|
1 Nosilni okvir
1 Zunanji kos
1 G2 M1 sintetični standardni filter
|
Komplementarno
Material
|
Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
|
Barva
|
Zunanji kos: Siva ( RAL 7035)
|
Dimenzije izreza
|
125 x 125 mm
|
Višina
|
Zunanji: 170 mm
|
Širina
|
Zunanji: 150 mm
|
Globina
|
Zunanji: 15 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
220,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
56
|
Paket 2 Višina
|
38,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
13,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
448
|
Paket 3 Višina
|
91,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
119,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|