|
|
|
NSYCAG12LPH1
Vodotesni brezkondenzacijski ventili IP68 Ø M12 F16 litrov/uro pri 0,07 bar
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Izdelek
|
ClimaSys CA
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLM
Thalassa Thalassa TBS
Thalassa Thalassa TBP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ventil za sprostitev tlaka
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Okoljske značilnosti
|
Vodoodporen
|
Način pritrjevanja
|
Privito
|
Sestava naprave
|
1 Ventil
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Material
|
Membrana: Akrilni kopolimer
PA6
|
Premer
|
11,5 mm
|
Višina
|
17,1 mm
|
Širina
|
18,3 mm
|
Upočasnitev plamena
|
V2
|
Delovna temperatura
|
−40…150 °C
|
Prepustnost
|
16 l/h
|
Razlika v tlaku
|
< 1 bar
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
2,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
14,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
40,000 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin