Schneider-Electric
 
NSYCAG130X110LM slika – Schneider- scope
NSYCAG130X110LM
Kov. odzr. rešetka za kov. izrez 104 x 80 mm zunanje dimenzije 120 x 120 mm IP23
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Izdelek ClimaSys CA
Izdelek ali sestavni del Kovinska ?aluzijska plo??a
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Destinacija dodatkov/ločenih delov ClimaSys ventilatcijski sistem
Lokacija montaže Strani omare
Način pritrjevanja Z vijaki
Sestava naprave 1 Metal louvre
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Dimenzije izreza 110 x 130 mm
Vi?ina Zunanji: 160 mm
Širina Zunanji: 160 mm
IP stopnja zaščite IP23
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 16,000 cm
Paket 1 Dolžina 16,000 cm
Paket 1 Teža 301,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 9,450 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 87,600 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 28e732c0-1b13-4b25-95ad-98dcec661f9e
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev