Schneider-Electric
 
NSYCAG170X190LM slika – Schneider- scope
NSYCAG170X190LM
Kov. odzr. rešetka za kov. izrez 104 x 80 mm zunanje dimenzije 120 x 120 mm IP23
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Izdelek ClimaSys CA
Izdelek ali sestavni del Kovinska ?aluzijska plo??a
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Destinacija dodatkov/ločenih delov ClimaSys ventilatcijski sistem
Lokacija montaže Strani omare
Način pritrjevanja Z vijaki
Sestava naprave 1 Metal louvre
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Dimenzije izreza 170 x 190 mm
Vi?ina Zunanji: 220 mm
Širina Zunanji: 220 mm
IP stopnja zaščite IP23
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 22,000 cm
Paket 1 Dolžina 22,000 cm
Paket 1 Teža 617,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 30,000 cm
Paket 2 Teža 10,040 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 720
Paket 3 Višina 122,500 cm
Paket 3 Širina 110,500 cm
Paket 3 Dolžina 123,000 cm
Paket 3 Teža 493,920 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 5142d4bc-fc1f-47cc-87a9-ee48c46bac7e
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev