|
|
|
NSYCAG180X62M
Kov. odzr. rešetka za izrez 180 x 62 mm zunanje dim. 208 x 90 mm IP20
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Izdelek
|
ClimaSys CA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kovinska žaluzijska plošča
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
ClimaSys ventilatcijski sistem
|
Lokacija montaže
|
Strani omare
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Sestava naprave
|
1 Pritrdilni elementi
1 Metal louvre
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Dimenzije izreza
|
180 x 62 mm
|
Višina
|
Zunanji: 208 mm
|
Širina
|
Zunanji: 90 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
157,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
2,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
780,000 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
7dd30471-9037-4686-8e5f-26b07a3c7c7e
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|