Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCAG19LP |
Schneider-Electric
 
NSYCAG19LP slika – Schneider- scope
NSYCAG19LP
Zračna reža, odprtina premera 19 mm po IP45
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Izdelek ClimaSys CA
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLM
Thalassa Thalassa TBS
Izdelek ali sestavni del Plastična prezračevalna žaluzija
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Destinacija dodatkov/ločenih delov ClimaSys ventilatcijski sistem
Montažni položaj Vertikalno
Način pritrjevanja Z vijaki
Sestava naprave 2 Plastični raster
Komplementarno
Material Poliamid 6
Barva Siva ( RAL 7035)
Dimenzije izreza 19 mm
Višina Zunanji: 30 mm
Širina Zunanji: 23,5 mm
Globina Zunanji: 22 mm
IP stopnja zaščite IP45
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 4,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,000 cm
Paket 1 Teža 7,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 300
Paket 2 Višina 19,000 cm
Paket 2 Širina 24,000 cm
Paket 2 Dolžina 35,000 cm
Paket 2 Teža 1,800 kg