|
|
|
NSYCAG216X62M
Kov. odzr. rešetka za izrez 216 x 62 mm zunanje dim. 244 x 90 mm IP20
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Izdelek
|
ClimaSys CA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kovinska ?aluzijska plo??a
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
ClimaSys ventilatcijski sistem
|
Lokacija montaže
|
Strani omare
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Sestava naprave
|
1 Pritrdilni elementi
1 Metal louvre
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Dimenzije izreza
|
216 x 62 mm
|
Vi?ina
|
Zunanji: 244 mm
|
Širina
|
Zunanji: 90 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
24,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
168,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
24,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
910,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
75
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
14,280 kg