Schneider-Electric
 
NSYCAG223LFHD slika – Schneider- scope
NSYCAG223LFHD
ClimaSys FHD zunanja robustna kovinska rešetka IP55 - izrez 223 x 223
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Izdelek ClimaSys CA
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zunanja te?ka naloga
Zdru?ljivost serije/obsega ClimaSys ClimaSys CV Ventilator
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial S3HD
Thalassa Thalassa PHD
Certifikacija UL v skladu s/zUL 94
CE v skladu s/zENV 1630
Izdelek ali sestavni del Izhodna re?etka
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Destinacija dodatkov/ločenih delov ClimaSys ventilatcijski sistem
Lokacija montaže Strani omare
Montažni položaj Vertikalno
Način pritrjevanja Z vijaki
Sestava naprave 1 Nosilni okvir
1 Zunanji kos
4 Vijak
1 G3 M1 sintetični standardni filter
Komplementarno
Material Jeklo
Poliamid 6
Nerjave?e jeklo
Barva Zunanji kos: Siva ( RAL 7035)
Notranji del: Zelena ( Pantone 355C)
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Dimenzije izreza 223 x 223 mm
Vi?ina Zunanji: 315 mm
Širina Zunanji: 300 mm
Globina Zunanji: 60 mm
IP stopnja zaščite IP55 Zunanje )
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 31,000 cm
Paket 1 Dolžina 35,000 cm
Paket 1 Teža 3,042 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 96
Paket 2 Višina 100,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 306,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni