Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCAG223LPF |
Schneider-Electric
 
NSYCAG223LPF slika – Schneider- scope
NSYCAG223LPF
Odzr. rešetka za plastični izrez zun. dim. 223 x 223 mm 268 x 248 mm IP54
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Izdelek ClimaSys CA
Združljivost serije/obsega Prisma Prisma P
ClimaSys ClimaSys CV Ventilator
Izdelek ali sestavni del Izhodna rešetka
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Destinacija dodatkov/ločenih delov ClimaSys ventilatcijski sistem
Način pritrjevanja Z vijaki
Vpeto
Sestava naprave 1 Nosilni okvir
1 Zunanji kos
1 G2 M1 sintetični standardni filter
Komplementarno
Material Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva Zunanji kos: Siva ( RAL 7035)
Dimenzije izreza 223 x 223 mm
Višina Zunanji: 268 mm
Širina Zunanji: 248 mm
Globina Zunanji: 18 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 25,500 cm
Paket 1 Dolžina 28,000 cm
Paket 1 Teža 533,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,330 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 131,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 143,000 kg