Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCAG291DG |
Schneider-Electric
 
NSYCAG291DG slika – Schneider- scope
NSYCAG291DG
ClimaSys CA - CSVS SmartGrid 291x291mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Izdelek ClimaSys CA
Združljivost serije/obsega ClimaSys ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del Izhodna rešetka
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Tip prednjega pokrova Dimljen
Destinacija dodatkov/ločenih delov ClimaSys ventilatcijski sistem
Način pritrjevanja Z vijaki
Vpeto
Sestava naprave 1 Prednji pokrov: Zadnja stran vtične rešetke
1 motor support: embedded in filter
1 G2 M1 sintetični standardni filter
1 dust sensor
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Front cover: injected thermoplastic (PC)
Motor support: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva Front cover: smoked black ( RAL 9005)
Motor support: Črna ( RAL 9005)
Dimenzije izreza 291 x 291 mm
Višina Zunanji: 268 mm
Širina Zunanji: 148 mm
Globina Zunanji: 18 mm
IP stopnja zaščite IP54
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 32,500 cm
Paket 1 Dolžina 34,500 cm
Paket 1 Teža 810,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,150 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 180
Paket 3 Višina 135,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 177,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f