Schneider-Electric
 
NSYCAG291LPF slika – Schneider- scope
NSYCAG291LPF
Odzr. reš. - pl. - izrez zun. dim. 291 x 291 mm zun. dim. mm 336 x 316 mm - IP54
Schneider Electric
Značilnosti
Pregled
Dobavni rok Običajno pripravljeno za dobavo v 4 tednih
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Izdelek ClimaSys CA
Združljivost serije/obsega Prisma Prisma P
Prisma Prisma G
Izdelek ali sestavni del Izhodna rešetka
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Destinacija dodatkov/ločenih delov ClimaSys ventilatcijski sistem
Način pritrjevanja Z vijaki
Vpeto
Sestava naprave 1 Nosilni okvir
1 Zunanji kos
1 G2 M1 sintetični standardni filter
Komplementarno
Material Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva Zunanji kos: Siva ( RAL 7035)
Dimenzije izreza 291 x 291 mm
Višina Zunanji: 336 mm
Širina Zunanji: 316 mm
Globina Zunanji: 18 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 32,500 cm
Paket 1 Dolžina 34,500 cm
Paket 1 Teža 827,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,408 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 131,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 145,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months