Schneider-Electric
 
NSYCAG317X120M slika – Schneider- scope
NSYCAG317X120M
Kov. odzr. rešetka za izrez 317 x 120 mm zunanje dim. 345 x 148 mm IP20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Izdelek ClimaSys CA
Izdelek ali sestavni del Kovinska ?aluzijska plo??a
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Destinacija dodatkov/ločenih delov ClimaSys ventilatcijski sistem
Lokacija montaže Strani omare
Način pritrjevanja Z vijaki
Sestava naprave 1 Pritrdilni elementi
1 Metal louvre
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Dimenzije izreza 317 x 91 mm
Vi?ina Zunanji: 345 mm
Širina Zunanji: 148 mm
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 14,800 cm
Paket 1 Dolžina 34,500 cm
Paket 1 Teža 424,000 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev