Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCAG35LP |
Schneider-Electric
 
NSYCAG35LP slika – Schneider- scope
NSYCAG35LP
Zračna reža, odprtina premera 35 mm po IP44
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Izdelek ClimaSys CA
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Izdelek ali sestavni del Plastična prezračevalna žaluzija
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Destinacija dodatkov/ločenih delov ClimaSys ventilatcijski sistem
Način pritrjevanja Vpeto
Sestava naprave 2 Plastični raster
Komplementarno
Material Poliamid 6
Barva Bela
Dimenzije izreza 35 mm
Višina 15 mm
Širina 150 mm
IP stopnja zaščite IP44 Namestitev v Thalassa omari )
IP30
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 11,000 g