|
|
|
NSYCAG38LP
Zračna reža, odprtina premera 38 mm po IP45
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Izdelek
|
ClimaSys CA
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLM
Thalassa Thalassa TBS
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plastična prezračevalna žaluzija
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
ClimaSys ventilatcijski sistem
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Sestava naprave
|
2 Plastični raster
|
Komplementarno
Material
|
Poliamid 6
|
Barva
|
Siva ( RAL 7032)
|
Dimenzije izreza
|
38 mm
|
Višina
|
Zunanji: 63 mm
|
Širina
|
Zunanji: 63 mm
|
Globina
|
Nit: 15 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP45
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
58,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
200
|
Paket 2 Višina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,282 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
1600
|
Paket 3 Višina
|
97,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
111,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|