Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCAG45LP |
Schneider-Electric
 
NSYCAG45LP slika – Schneider- scope
NSYCAG45LP
Zračna reža, odprtina premera 45,5 mm po IP32
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Izdelek ClimaSys CA
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLM
Thalassa Thalassa TBS
Izdelek ali sestavni del Plastična prezračevalna žaluzija
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Destinacija dodatkov/ločenih delov ClimaSys ventilatcijski sistem
Način pritrjevanja Vpeto
Sestava naprave 2 Plastični raster
Komplementarno
Material Poliamid 6
Barva Bela
Dimenzije izreza 45,5 mm
Višina Zunanji: 55,8 mm
Širina Zunanji: 55,8 mm
Globina Zunanji: 12,8 mm
IP stopnja zaščite IP22
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 25,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 75
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,520 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 4000
Paket 3 Višina 172,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 133,200 kg