Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCAG92LPF |
Schneider-Electric
 
NSYCAG92LPF slika – Schneider- scope
NSYCAG92LPF
Odzr. rešetka za plastični izrez zun. dim. 92 x 92 mm 137 x 117 mm IP54
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Izdelek ClimaSys CA
Združljivost serije/obsega Prisma Prisma P
ClimaSys ClimaSys CV Ventilator
Izdelek ali sestavni del Izhodna rešetka
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Destinacija dodatkov/ločenih delov ClimaSys ventilatcijski sistem
Način pritrjevanja Z vijaki
Vpeto
Sestava naprave 1 Zunanji kos: Spredaj
1 Nosilni okvir
1 G2 M1 sintetični standardni filter: Zadnja stran vtične rešetke
Komplementarno
Material Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva Zunanji kos: Siva ( RAL 7035)
Dimenzije izreza 92 x 92 mm
Višina Zunanji: 137 mm
Širina Zunanji: 117 mm
Globina Zunanji: 13 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 12,500 cm
Paket 1 Dolžina 14,500 cm
Paket 1 Teža 149,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 102
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 14,950 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 816
Paket 3 Višina 91,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 134,600 kg