|
|
|
NSYCAP125LXF
Izrezana streha iz nerjavečega jekla 125 x 125 mm s filtrom IP55
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tesnilni pokrov
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Na omari
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Združljivost serije/obsega
|
ClimaSys ClimaSys CV EMC ventilator
|
Sestava naprave
|
1 Pokrov
1 Filter
|
Material
|
Nerjaveče jeklo 304
|
Dimenzije izreza
|
125 x 125 mm
|
Višina
|
Zunanji: 240 mm
|
Širina
|
Zunanji: 180 mm
|
Globina
|
Zunanji: 60 mm
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
28,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,430 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
120
|
Paket 2 Višina
|
73,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
202,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|