Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCAP125LZF |
Schneider-Electric
 
NSYCAP125LZF slika – Schneider- scope
NSYCAP125LZF
Izrezana streha iz pobarvanega jekla 125 x 125 mm s filtrom IP55
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CA
Izdelek ali sestavni del Tesnilni pokrov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Komplementarno
Lokacija montaže Na omari
Način pritrjevanja Z vijaki
Združljivost serije/obsega ClimaSys ClimaSys CV EMC ventilator
Sestava naprave 1 Pokrov
1 Filter
Material Pobarvano jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Dimenzije izreza 125 x 125 mm
Višina Zunanji: 240 mm
Širina Zunanji: 180 mm
Globina Zunanji: 60 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP55
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,000 cm
Paket 1 Širina 20,000 cm
Paket 1 Dolžina 28,000 cm
Paket 1 Teža 1,450 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 160
Paket 2 Višina 125,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 252,000 kg