Schneider-Electric
 
NSYCAP223LXF slika – Schneider- scope
NSYCAP223LXF
Izrezana streha iz nerjavečega jekla 125 x 125 mm s filtrom IP55
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CA
Izdelek ali sestavni del Tesnilni pokrov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Komplementarno
Lokacija montaže Na omari
Način pritrjevanja Z vijaki
Zdru?ljivost serije/obsega ClimaSys ClimaSys CV EMC ventilator
Sestava naprave 1 Pokrov
1 Filter
Material Nerjave?e jeklo 304
Dimenzije izreza 223 x 223 mm
Vi?ina Zunanji: 350 mm
Širina Zunanji: 305 mm
Globina Zunanji: 80 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP55
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 37,000 cm
Paket 1 Širina 33,500 cm
Paket 1 Dolžina 15,500 cm
Paket 1 Teža 3,060 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 42
Paket 2 Višina 120,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 143,520 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev