|
|
|
NSYCAP223LZF
Izrezana streha iz pobarvanega jekla 223 x 223 mm s filtrom IP55
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tesnilni pokrov
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Na omari
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Združljivost serije/obsega
|
ClimaSys ClimaSys CV EMC ventilator
|
Sestava naprave
|
1 Pokrov
1 Filter
|
Material
|
Pobarvano jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Dimenzije izreza
|
223 x 223 mm
|
Višina
|
Zunanji: 350 mm
|
Širina
|
Zunanji: 305 mm
|
Globina
|
Zunanji: 80 mm
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
37,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
33,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,220 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Višina
|
108,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
128,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|