|
|
|
NSYCAP291LXF
Izrezana streha iz nerjavečega jekla 125 x 125 mm s filtrom IP55
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tesnilni pokrov
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Na omari
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
ClimaSys ClimaSys CV EMC ventilator
|
Sestava naprave
|
1 Pokrov
1 Filter
|
Material
|
Nerjave?e jeklo 304
|
Dimenzije izreza
|
291 x 291 mm
|
Vi?ina
|
Zunanji: 430 mm
|
Širina
|
Zunanji: 373 mm
|
Globina
|
Zunanji: 105 mm
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
38,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
55,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,682 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
28
|
Paket 2 Višina
|
130,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
131,090 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin