Schneider-Electric
 
NSYCBCMPLAG slika – Schneider- scope
NSYCBCMPLAG
Poliamidni ročaj s ključ. in zaklepno pripravo (brez vložka) za PLA - Ral 7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Izdelek ali sestavni del Naprava za zaklepanje
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Tip dodatkov/ločenih delov Ročica za zaklepanje
Aplikacija naprave Večnamenski
Montažna podpora Neposredna montaža na vrata
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Sestava naprave 1 Ročica
Material Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Tip ključavnice Možnost blokade
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 34,000 cm
Paket 1 Teža 274,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 31,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,860 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 500
Paket 3 Višina 90,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 160,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No