Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCCASTE |
Schneider-Electric
 
NSYCCASTE slika – Schneider- scope
NSYCCASTE
Climasys CC - temp. senzor - temperaturni razpon - 30 do +80 °C - kabel = 3 m
Schneider Electric
Značilnosti
Pregled
Dobavni rok Običajno pripravljeno za dobavo v 4 tednih
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CC
Izdelek ali sestavni del Temperaturni senzor
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za elektronski higroterm
Za elektronski termostat
Komplementarno
Območje nastavitve temperature −40…80 °C
Lokacija montaže Na profilirani montažni plošči
Na DIN letvi
Na montažni plošči
Križne letve
Dolžina kabla 3 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 20,000 cm
Paket 1 Teža 132,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 75
Paket 2 Višina 31,000 cm
Paket 2 Širina 31,000 cm
Paket 2 Dolžina 63,000 cm
Paket 2 Teža 11,676 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami