Schneider-Electric
 
NSYCCOHYT120VID slika – Schneider- scope
NSYCCOHYT120VID
Climasys CC - el. higroterm - 95 do 135 V - temp. -40 do 80 °C - Hr 20 do 80 %
Schneider Electric
Značilnosti
Pregled
Dobavni rok Običajno pripravljeno za dobavo v 4 tednih
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CC
Izdelek ali sestavni del Elektronski higroterm
Območje nastavitve temperature −40…80 °C
Nastavitev območja vlažnosti 20…80 %
Tip zaslona OLED zaslon
Prikazane informacije Temperatura v °F
Relativna vlažnost
Temperatura v °C
Komplementarno
Vhodna napetost 90 do 140 V AC
Tip senzorja Opcijski zunanji senzor NTC
Maksimalna preklopna zmogljivost 4 A 120 V AC
Električna povezava 8 konektorjev 2,5 mm²
Montažni način Z vijaki
Vpeto
Višina Zunanji: 85 mm
Širina Zunanji: 56 mm
Globina Zunanji: 44 mm
Lokacija montaže 35 mm DIN letev
Križne letve
Na montažni plošči
Spacial upright
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…80 °C
Histereza 2 K Programirana vrednost
Histereza 3 %
Število odvodov 2 Funkcija prezračevanje/ogrevanja
Material PC
Barva Svetlo siva
Upočasnitev plamena Samo-gašenje v skladu s/zUL94 (materialV0)
Certifikati izdelkov UR
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 180,000 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev