|
|
|
NSYCCOTH230VID
Climasys CC - elektronski termostat 200 do 240 V - temp. razpon -40 do 80 °C
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Elektronski termostat
|
Območje nastavitve temperature
|
−40…80 °C
|
Tip zaslona
|
OLED zaslon
|
Prikazane informacije
|
Temperatura v °F
Temperatura v °C
|
Komplementarno
Vhodna napetost
|
200 do 240 V AC
|
Tip senzorja
|
Opcijski zunanji senzor NTC
|
Maksimalna preklopna zmogljivost
|
4 A 230 V AC
|
Električna povezava
|
10 terminalov 2,5 mm²
|
Montažni način
|
Vpeto
Z vijaki
|
Višina
|
Zunanji: 85 mm
|
Širina
|
Zunanji: 56 mm
|
Globina
|
Zunanji: 44 mm
|
Lokacija montaže
|
Križne letve
Na montažni plošči
Spacial upright
35 mm DIN letev
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…80 °C
|
Histereza
|
2 K Programirana vrednost
|
Število odvodov
|
2 Funkcija prezračevanje/ogrevanja
|
Material
|
PC
|
Barva
|
Svetlo siva
|
Upočasnitev plamena
|
Samo-gašenje v skladu s/zUL94 (materialV0)
|
Certifikati izdelkov
|
UR
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
70,000 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni