Schneider-Electric
 
NSYCCOTH30VID slika – Schneider- scope
NSYCCOTH30VID
Climasys CC - elektronski termostat 9 do 30 V - obseg temperature -40 do 80 °C
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CC
Izdelek ali sestavni del Elektronski termostat
Območje nastavitve temperature −40…80 °C
Tip zaslona OLED zaslon
Prikazane informacije Temperatura v °F
Temperatura v °C
Komplementarno
Vhodna napetost 9 do 30 V AC/DC
Tip senzorja Opcijski zunanji senzor NTC
Maksimalna preklopna zmogljivost 4 A 30 V AC/DC
Električna povezava 10 terminalov 2,5 mm²
Montažni način Z vijaki
Vpeto
Višina Zunanji: 85 mm
Širina Zunanji: 56 mm
Globina Zunanji: 44 mm
Lokacija montaže Na montažni plošči
Križne letve
35 mm DIN letev
Spacial upright
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…80 °C
Histereza 2 K Programirana vrednost
Število odvodov 2 Funkcija prezračevanje/ogrevanja
Material PC
Barva Svetlo siva
Upočasnitev plamena Samo-gašenje v skladu s/zUL94 (materialV0)
Certifikati izdelkov UR
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 8,500 cm
Paket 1 Teža 138,000 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev