Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCCOTHD |
Schneider-Electric
 
NSYCCOTHD slika – Schneider- scope
NSYCCOTHD
ClimaSys CC - dvojni termostat 250 V - temp. razpon 0 do 60 °C - 1 NO/NC - °C
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CC
Izdelek ali sestavni del Dvojni termostat
Območje nastavitve temperature 0…60 °C
Prikazane informacije Temperatura v °C
Komplementarno
Vhodna napetost 250 V
Tip senzorja Bikovinski
Tip kontakta in sestava 1 NO/NC
Kontaktna upornost 10 mOhm
Življenjska doba v ciklih 100000 ciklov
Maksimalna preklopna zmogljivost 2 A 120 do 250 V AC Induktivno 0,6
10 A 250 V AC Upor
15 A 120 V AC Upor
30 W DC
Električna povezava 4 terminali 2,5 mm²
Montažni način Vpeto
Višina Zunanji: 68 mm
Širina Zunanji: 56 mm
Globina Zunanji: 44 mm
Teža izdelka 40 g
Lokacija montaže Spacial upright
Na montažni plošči
35 mm DIN letev
Križne letve
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…80 °C
IP stopnja zaščite IP20
Histereza 7 K +/- 0.4K
Število odvodov 1 Ogrevalna funkcija
1 Funkcija prezračevanja
Material PC
Barva Svetlo siva
Upočasnitev plamena Samo-gašenje v skladu s/zUL94 (materialV0)
Certifikati izdelkov UL
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 104,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 1500
Paket 2 Višina 119,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 200,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami