|
|
|
NSYCCOTHO
ClimaSys CC - termostat 250 V - temp. razpon 0 do 60 °C - NO - °C
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Preprost termostat
|
Območje nastavitve temperature
|
0…60 °C
|
Prikazane informacije
|
Temperatura v °C
|
Komplementarno
Vhodna napetost
|
250 V
|
Tip senzorja
|
Bikovinski
|
Tip kontakta in sestava
|
NO
|
Kontaktna upornost
|
10 mOhm
|
Življenjska doba v ciklih
|
100000 ciklov
|
Maksimalna preklopna zmogljivost
|
2 A 120 do 250 V AC Induktivno 0,6
10 A 250 V AC Upor
15 A 120 V AC Upor
30 W DC
|
Električna povezava
|
4 terminali 2,5 mm²
|
Montažni način
|
Vpeto
|
Višina
|
Zunanji: 68 mm
|
Širina
|
Zunanji: 33 mm
|
Globina
|
Zunanji: 44 mm
|
Teža izdelka
|
40 g
|
Lokacija montaže
|
35 mm DIN letev
Na montažni plošči
Križne letve
Spacial upright
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…80 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Histereza
|
7 K +/- 0.4K
|
Število odvodov
|
1 Funkcija prezračevanja
|
Material
|
PC
|
Barva
|
Svetlo siva
|
Upočasnitev plamena
|
Samo-gašenje v skladu s/zUL94 (materialV0)
|
Certifikati izdelkov
|
UL
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
64,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
24,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
33,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
41,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,588 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
3600
|
Paket 3 Višina
|
166,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
280,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|