Schneider-Electric
 
NSYCDB3 slika – Schneider- scope
NSYCDB3
Nadomestna ključanica - 3-mm Ø std. ključavn. z dvojnim zap. za om. PanelSeT CRN
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Klju?avnica
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Tip dodatkov/ločenih delov Zaklepalni vlo?ek
Aplikacija naprave Ve?namenski
Montažna podpora Neposredna monta?a na vrata
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT CRN
Sestava naprave 1 Oblika vložka
1 Cam
1 Ploščati vložek s ključavnico
1 Krilni ključ
Količina na set/komplet Komplet 1
Tip ključavnice Klju?avnica 3 mm dvojni jezi?ek
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 4,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 39,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,025 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev