|
|
|
NSYCDS
Podpornik kabelskega voda iz galvaniziranega jekla. Pakiranje: 10 kosov
|
|
|
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podpora
|
Destinacija izdelka
|
Kabelski kanal
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
PanelSeT PanelSeT SD
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SDX
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Montažna podpora
|
Kabelski kanal
Technical upright
|
Sestava naprave
|
1 Podpora
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Način pritrjevanja
|
Privito - Technical upright lokacija
|
Višina
|
55 mm
|
Širina
|
34 mm
|
Globina
|
52 mm
|
Premer
|
6,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
46,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BAG
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
1,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
10,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
466,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,868 kg