|
|
|
NSYCEA22E
ClimaSys Exchanger zrak-zrak 22 W/K stranska montaža
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CE
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izmenjevalnik zrak-zrak
|
Tip namestitve
|
Strani omare
|
Hlajenje
|
22 W Moč se dobi z množenjem specifične moči z DeltaT (Tex.t-Tint.)
|
Komplementarno
Flow rate
|
Zunanji tokokrog 280 m3/h
Notranji tokokrog 280 m3/h
|
Tip krmiljenja
|
Brez
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
Zunaj omare: 5…55 °C
|
Nature of the fluid
|
Zrak
|
Vhodna napetost
|
230 V 50/60 Hz
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
0,5 A
|
Poraba energije v W
|
72 W
|
Višina
|
Zunanji: 413 mm
|
Širina
|
Zunanji: 189 mm
|
Globina
|
Zunanji: 149 mm
|
Product weight
|
7 kg
|
Noise level
|
59 dB v skladu s/zEN/ISO 3746
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita T 1 A
|
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55 ( Notranji IP)
IP2xC ( Zunanji IP)
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Direktive
|
2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
2006/42/EC - stroji
|
Standardi
|
EN 60335-1
EN 60204-1
EN 60335-2-40
EN/ISO 12100
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
53,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
23,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
7,250 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
70,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
112,000 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|