Schneider-Electric
 
NSYCEA36 slika – Schneider- scope
NSYCEA36
Izmenjevalec zrak-zrak ClimaSys 36 W/K, stranska montaža s T
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CE
Izdelek ali sestavni del Izmenjevalnik zrak-zrak
Tip namestitve Strani omare
Hlajenje 36 W Moč se dobi z množenjem specifične moči z DeltaT (Tex.t-Tint.)
Komplementarno
Flow rate Zunanji tokokrog 570 m3/h
Notranji tokokrog 570 m3/h
Tip krmiljenja Termostat
Območje nastavitve temperature 5…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje Zunaj omare: 5…55 °C
Nature of the fluid Zrak
Vhodna napetost 230 V 50/60 Hz
Maksimalni [In] nazivni tok 0,7 A
Poraba energije v W 160 W
Višina Zunanji: 771 mm
Širina Zunanji: 316 mm
Globina Zunanji: 103 mm
Product weight 10 kg
Noise level 62 dB v skladu s/zEN/ISO 3746
Tip zaščite Toplotna zaščita T 1 A
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Okolje
IP stopnja zaščite IP22 ( Zunanji IP)
IP55 ( Notranji IP)
Certifikati izdelkov CE
Direktive 2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
2006/42/EC - stroji
Standardi EN 60204-1
EN/ISO 12100
EN 60335-2-40
EN 60335-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 17,000 cm
Paket 1 Širina 37,000 cm
Paket 1 Dolžina 91,000 cm
Paket 1 Teža 16,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 109,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 183,000 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh