|
|
|
NSYCEA50
Izmenjevalec zrak-zrak ClimaSys 50 W/K, stranska montaža s T
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CE
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izmenjevalnik zrak-zrak
|
Tip namestitve
|
Strani omare
|
Hlajenje
|
50 W Moč se dobi z množenjem specifične moči z DeltaT (Tex.t-Tint.)
|
Komplementarno
Flow rate
|
Zunanji tokokrog 600 m3/h
Notranji tokokrog 600 m3/h
|
Tip krmiljenja
|
Termostat
|
Območje nastavitve temperature
|
5…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
Zunaj omare: 5…55 °C
|
Nature of the fluid
|
Zrak
|
Vhodna napetost
|
230 V 50/60 Hz
|
[In] nazivni tok
|
0,7 A
|
Poraba energije v W
|
160 W
|
Višina
|
Zunanji: 771 mm
|
Širina
|
Zunanji: 316 mm
|
Globina
|
Zunanji: 103 mm
|
Teža izdelka
|
10 kg
|
Noise level
|
62 dB v skladu s/zEN/ISO 3746
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita T 1 A
|
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP22 ( Zunanji IP)
IP55 ( Notranji IP)
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Direktive
|
2006/42/EC - stroji
2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
|
Standardi
|
EN 60204-1
EN 60335-1
EN/ISO 12100
EN 60335-2-40
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
16,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
37,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
91,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
10,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
107,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
184,000 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|