|
|
|
NSYCEA80
Izmenjevalec zrak-zrak ClimaSys 80 W/K, stranska montaža s T
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CE
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izmenjevalnik zrak-zrak
|
Tip namestitve
|
Strani omare
|
Hlajenje
|
80 W Moč se dobi z množenjem specifične moči z DeltaT (Tex.t-Tint.)
|
Komplementarno
Flow rate
|
Zunanji tokokrog 1050 m3/h
Notranji tokokrog 1050 m3/h
|
Tip krmiljenja
|
Termostat
|
Območje nastavitve temperature
|
5…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
Zunaj omare: 5…55 °C
|
Nature of the fluid
|
Zrak
|
Vhodna napetost
|
230 V 50/60 Hz
|
[In] nazivni tok
|
1,1 A
|
Poraba energije v W
|
240 W
|
Višina
|
Zunanji: 1260 mm
|
Širina
|
Zunanji: 317 mm
|
Globina
|
Zunanji: 148 mm
|
Teža izdelka
|
17 kg
|
Noise level
|
64 dB v skladu s/zEN/ISO 3746
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita T 2 A
|
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP22 ( Zunanji IP)
IP55 ( Notranji IP)
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Direktive
|
2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
2006/42/EC - stroji
|
Standardi
|
EN 60335-1
EN 60204-1
EN 60335-2-40
EN/ISO 12100
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
36,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
138,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
25,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
154,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
315,000 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|