|
|
|
NSYCEJ
Penasta tesnila PanelSeT SF/SM za kabelske vhode - poliuretan - 4 trakovi po 1 m
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tesnilo iz pene
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija naprave
|
Ve?namenski
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF Primerna omara
PanelSeT PanelSeT SM Compact omara
|
Sestava naprave
|
4 Tesnilni trakovi
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Montažna podpora
|
Plo??a kabelske uvodnice
|
Material
|
Samougasljivi poliuretan
|
Način pritrjevanja
|
Lepljiv
|
Dol?ina
|
1 m
|
Vi?ina
|
15 mm
|
Širina
|
Nazivna: 1000 mm
Realno: 1010 mm
|
Globina
|
25 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
100,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
67,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
120
|
Paket 2 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
20,040 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|