Schneider-Electric
 
NSYCEK slika – Schneider- scope
NSYCEK
Tesnilo PanelSeT SF - etilen propilen - 5,8 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Tesnilo
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija naprave Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF Primerna omara
Sestava naprave Spiralno tesnilo
Komplementarno
Montažna podpora Plo??a kabelske uvodnice
Material Etilen propilen
Način pritrjevanja Lepljiv
Dol?ina 5,8 m
Vi?ina 3 mm
Globina 10 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 20,000 cm
Paket 1 Dolžina 20,000 cm
Paket 1 Teža 76,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 960
Paket 2 Višina 131,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 86,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev