|
|
|
NSYCEPLMAG
Termoplastična pokrivna kotna plošča za PLM32
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Estetski dodatki
|
Izdelek ali sestavni del
|
Slepa plošča
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLM 32
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Lokacija montaže
|
Zadnji del omare
|
Sestava naprave
|
4 Slepa plošča
|
Komplementarno
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Termoplastično
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Način pritrjevanja
|
Vpeto
|
Dolžina
|
160 mm
|
Višina
|
310 mm
|
Širina
|
215 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
32,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
20,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,74 kg