|
|
|
NSYCEPLMBG
Termoplastična pokrivna kotna plošča za PLM43 in 54
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Estetski dodatki
|
Izdelek ali sestavni del
|
Slepa plošča
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLM 43
Thalassa PLM 54
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Lokacija montaže
|
Zadnji del omare
|
Sestava naprave
|
4 Slepa plošča
|
Komplementarno
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Termoplastično
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Način pritrjevanja
|
Vpeto
|
Dolžina
|
200 mm
|
Višina
|
430 mm
|
Širina
|
330 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
69,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
34
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,996 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
136
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
23,984 kg