|
|
|
NSYCEPLMCG
Termoplastična pokrivna kotna plošča za PLM65, 75 in 86
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Estetski dodatki
|
Izdelek ali sestavni del
|
Slepa plošča
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLM 64
Thalassa PLM 75
Thalassa PLM 86
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Lokacija montaže
|
Zadnji del omare
|
Sestava naprave
|
4 Slepa plošča
|
Komplementarno
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Termoplastično
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Način pritrjevanja
|
Vpeto
|
Dolžina
|
250 mm
|
Višina
|
647 mm
|
Širina
|
436 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
28,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
100,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
750
|
Paket 2 Višina
|
180,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
280,000 kg
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
No
|
|
|