Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCEW1K8 |
Schneider-Electric
 
NSYCEW1K8 slika – Schneider- scope
NSYCEW1K8
Izmenjevalec voda-zrak ClimaSys 1750 W ob strani omare
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CE
Izdelek ali sestavni del Izmenjevalnik zrak-voda
Tip namestitve Strani omare
Hlajenje 1750 W
Komplementarno
Tlak 5 bar Za vodo
Padec tlaka 0,1 bar
Pretok vode Notranji tokokrog 150 l/h
Flow rate Zunanji tokokrog 570 m3/h
Tip krmiljenja Termostat
Območje nastavitve temperature 20…46 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje Zunaj omare: 1…70 °C
V omari: 20…60 °C
Nadzorovana tekočina Voda
Vrsta priključne tekočine G 1/2 (ženski)
Vhodna napetost 230 V 50/60 Hz
[In] nazivni tok 0,36 A
Poraba energije v W 75 W
Višina Zunanji: 901 mm
Širina Zunanji: 398 mm
Globina Zunanji: 137 mm
Teža izdelka 18 kg
Noise level 58 dB v skladu s/zEN/ISO 3746
Tip zaščite Toplotna zaščita T 2 A
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Okolje
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529 ( Na notranjem vezju)
IP55 v skladu s/zIEC 60529 ( Na zunanjem tokokrogu)
Certifikati izdelkov CE
Direktive 2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
2006/42/EC - stroji
Standardi EN 60335-2-40
EN 60204-1
EN/ISO 12100
EN 60335-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 21,000 cm
Paket 1 Širina 45,000 cm
Paket 1 Dolžina 101,000 cm
Paket 1 Teža 21,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 116,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 167,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No