|
|
|
NSYCEW2K5R
Izmenjevalec voda-zrak ClimaSys 2500 W na vrhu omare
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CE
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izmenjevalnik zrak-voda
|
Tip namestitve
|
Na vrhu omare
|
Hlajenje
|
2500 W
|
Komplementarno
Tlak
|
5 bar Za vodo
|
Padec tlaka
|
0,3 bar
|
Pretok vode
|
Notranji tokokrog 500 l/h
|
Flow rate
|
Zunanji tokokrog 750 m3/h
|
Tip krmiljenja
|
Termostat
|
Območje nastavitve temperature
|
20…46 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
Zunaj omare: 1…70 °C
V omari: 20…60 °C
|
Nadzorovana tekočina
|
Voda
|
Vrsta priključne tekočine
|
G 1/2 (ženski)
|
Vhodna napetost
|
230 V 50/60 Hz
|
[In] nazivni tok
|
0,3 A
|
Poraba energije v W
|
65 W
|
Višina
|
Zunanji: 270 mm
|
Širina
|
Zunanji: 400 mm
|
Globina
|
Zunanji: 542 mm
|
Teža izdelka
|
19 kg
|
Noise level
|
58 dB v skladu s/zEN/ISO 3746
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita T 2 A
|
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529 ( Na notranjem vezju)
IP55 v skladu s/zIEC 60529 ( Na zunanjem tokokrogu)
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Direktive
|
2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
2006/42/EC - stroji
2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
|
Standardi
|
EN 60335-2-40
EN 60335-1
EN 60204-1
EN/ISO 12100
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
46,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
49,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
61,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
25,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
165,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
170,000 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|