Schneider-Electric
 
NSYCEW6K2P4 slika – Schneider- scope
NSYCEW6K2P4
Izmenjevalec voda-zrak ClimaSys 6000 W ob strani omare
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CE
Izdelek ali sestavni del Izmenjevalnik zrak-voda
Tip namestitve Strani omare
Hlajenje 6000 W
Komplementarno
Tlak 8 bar Za vodo
Padec tlaka 0,5 bar
Pretok vode Notranji tokokrog 800 l/h
Flow rate Zunanji tokokrog 1450 m3/h
Tip krmiljenja Termostat
Območje nastavitve temperature 20…46 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje Zunaj omare: 1…70 °C
V omari: 20…60 °C
Nadzorovana tekočina Voda
Vrsta priključne tekočine G 1/2 (ženski)
Vhodna napetost 400 do 440 V 50/60 Hz
Maksimalni [In] nazivni tok 0,4 A
Poraba energije v W 170 W
Višina Zunanji: 1500 mm
Širina Zunanji: 450 mm
Globina Zunanji: 163 mm
Product weight 42 kg
Noise level 69 dB v skladu s/zEN/ISO 3746
Tip zaščite Toplotna zaščita T 1 A
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Okolje
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529 ( Na notranjem vezju)
IP55 v skladu s/zIEC 60529 ( Na zunanjem tokokrogu)
Certifikati izdelkov CE
Direktive 2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
2006/42/EC - stroji
2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
Standardi EN 60335-1
EN 60335-2-40
EN 60204-1
EN/ISO 12100
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 30,000 cm
Paket 1 Širina 16,300 cm
Paket 1 Dolžina 150,000 cm
Paket 1 Teža 42,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 66,000 cm
Paket 2 Širina 200,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 196,000 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh