Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCFP60 |
Schneider-Electric
 
NSYCFP60 slika – Schneider- scope
NSYCFP60
Spodnja prečna letev s kabelsko uvodnico PanelSeT - 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija Dodatki za kable
Izdelek ali sestavni del Kabelski vodnik
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Komplementarno
Lokacija montaže Na strukturi omare
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Letev
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Nastavitev Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
Središče za pritrditev 550 mm
Širina Nazivna: 600 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 74,000 cm
Paket 1 Teža 1,522 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 138,000 kg