|
|
|
NSYCFP80
Spodnja prečna letev s kabelsko uvodnico PanelSeT - 800 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija
|
Dodatki za kable
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kabelski vodnik
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Na strukturi omare
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Letev
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Nastavitev
|
Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
|
Središče za pritrditev
|
750 mm
|
Širina
|
Nazivna: 800 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
96,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,920 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
38,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
69,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS