Schneider-Electric
 
NSYCFS128 slika – Schneider- scope
NSYCFS128
Podpora za pritrditev kablov 120° PanelSeT - 800 x 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija Dodatki za kable
Izdelek ali sestavni del Podpora
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing - W: 800 mm
Komplementarno
Lokacija montaže Na strukturi omare
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Letev
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Galvanizirano
Support angle 120 °
Nastavitev Nastavljiv na vsakih 25 mm
Središče za pritrditev 750 mm
Vi?ina 20 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 86,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 966,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 37,500 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 19,320 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 7
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev