|
|
|
NSYCFS96
Podpora za pritrditev kablov 90° PanelSeT - 600 x 600 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija
|
Dodatki za kable
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podpora
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
- W: 600 mm
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Na strukturi omare
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 Letev
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Galvanizirano
|
Support angle
|
90 °
|
Nastavitev
|
Nastavljiv na vsakih 25 mm
|
Središče za pritrditev
|
550 mm
|
Višina
|
20 mm
|
Širina
|
Nazivna: 600 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
66,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
606,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
37,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
24,240 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS