Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCFS98 |
Schneider-Electric
 
NSYCFS98 slika – Schneider- scope
NSYCFS98
Podpora za pritrditev kablov 90° PanelSeT - 800 x 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija Dodatki za kable
Izdelek ali sestavni del Podpora
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing - W: 800 mm
Komplementarno
Lokacija montaže Na strukturi omare
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Letev
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Galvanizirano
Support angle 90 °
Nastavitev Nastavljiv na vsakih 25 mm
Središče za pritrditev 750 mm
Višina 20 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 4,000 cm
Paket 1 Dolžina 86,000 cm
Paket 1 Teža 818,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 46,000 cm
Paket 2 Širina 45,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 9,800 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142