Schneider-Electric
 
NSYCL1242ECSX slika – Schneider- scope
NSYCL1242ECSX
S kromom prevlečen ročaj s ključavnico 1242 E za omar. PanelSeT S3X
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Izdelek ali sestavni del Ročica
Aplikacija Večnamenski
Montažna podpora Neposredna montaža na vrata
Združljivost izdelkov S3X omare
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3X
Sestava naprave 1 Cilindrična cev
2 Ključ
1 Ročica s ključavnico
Komplementarno
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Ročica: Kromiran zamak
Tip ključavnice Ključavnica
Tip ključavnice Cilinder
Številka ključa 1242E
Teža izdelka 0,144 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 144,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 10,500 cm
Paket 2 Širina 38,000 cm
Paket 2 Dolžina 57,500 cm
Paket 2 Teža 7,400 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev